SBPM/SBPML High Performance Hollow Core Rail Drill Bit, Powder Metal
SBPM/SBPML high-performance bit voor hollekernrailboor, Poedercoat
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Ontworpen voor boortoepassingen met hoge snelheid
- Kan ongeveer 100 keer worden gebruikt
- Boren kunnen ongeveer vijf keer worden nageslepen
- "3/4"" (19 mm) Weldon shank"
- Kan worden gebruikt aan alle soorten rails
- Specifiek ontwikkeld voor railstaal
- Voor korte boortijden
- Robuust voor een langere levensduur
Specificaties
Materiaal | Sneldraaistaal |
Afwerking | Meerlaagse TIALN-coating |
Brochure
Technisch handboek
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.