Rail Four Post Terminal Block

B2700A2C1WH-set bestaat uit: (1) klemmenblok, (1) offsettestlink, (15) 9/16” koperen platte sluitringen met buitendiameter van 1 mm, (9) verzinkte verbindingen 14-24-UNS-2B zeskantmoeren AAR, (5) vernikkelde verbindingen 14-24-UNS-2B zeskantmoeren AAR, (2) #10X1 – 1/2” verzinkte schroeven en (1) instructieblad.
Vierpolige aansluitblokken zijn onderdelen die bij geprefabriceerde panelen van nVent ERICO.
Voor speciale toepassingen is assistentie bij het ontwerp beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw nVent ERICO-vertegenwoordiger.