Prefabricated Crowsfeet
Geprefabriceerde kraaienpoten
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Handige, voorgeassembleerde set voor een klein horizontaal aardingssysteem
- "Made from 30 mm x 2 mm (1,2"" x 0,8"") tinned copper tape"
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
IEC 62561 LP Grounding
Engels
IEC 62561-serie
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.