Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Geprefabriceerde kabelmontage

Eenvoudige en veilige 24V-laagspanningskabelassemblage in robuuste uitvoering, voor een lange levensduur en minimaal onderhoud. De zelfregelende functie zorgt ervoor dat het uitgangsvermogen van het verwarmingssysteem variabel is, afhankelijk van de temperatuur- en weersomstandigheden in de omgeving. Naarmate de temperatuur stijgt, verlaagt de zelfregulerende kabel automatisch de warmteafgifte. Hij beschermt daardoor betrouwbaar bij uiteenlopende temperaturen. Zelfregelende kabels zijn energiezuinig doordat ze over de hele lengte van de schakeling warmte afgeven op het moment en de plaats waar die nodig is. Kabelassemblages zijn leverbaar in onder meer lengtes van 12 m (39,4 voet) gewone elektriciteitskabel die in onze fabriek is aangesloten op zelfregelende kabel.

Lees meer Specificaties downloaden
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Koper;Fluorpolymeer
Afwerking Met nikkel bekleed
Bronnen
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink