De moderne industrie is sterk afhankelijk van elektronische automatisering om de productiviteit te verhogen, de veiligheid te waarborgen en economische voordelen te bieden. Stroomcircuits zijn echter vaak ernstig vervuild vanwege elektrische storingen door elektrische ruis, het schakelen tussen verschillende elektrische belastingen en zelfs af en toe een geïnduceerde impuls. Aangezien de economische en veiligheidsgevolgen van tijdelijke of permanente storing bij industriële apparatuur niet kunnen worden getolereerd, moet er beveiligingsapparatuur worden geïnstalleerd op essentiële stroomcircuits.
nVent ERICO biedt een complete productlijn van coaxiale overspanningsafleiders die kunnen worden gecoördineerd tot een effectief gefaseerd plan voor elektrische bescherming.
nVent ERICO biedt met een gecoördineerde aanpak beschermingsoplossingen voor overspanningsbeveiliging waarbij de eerste verdedigingsfase de installatie van primaire beveiligingsapparatuur bij de ingang van de netvoedingsvoorziening is, gevolgd door secundaire beveiliging bij verdeelpanelen en waar nodig bij toepassingen op de gebruikspunten.
Producten | 43 results (98 items)

Compacte TDX-paneelbeschermer, 50 kA

EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+0 modus

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus

Overspannings(reductie)filter N-serie, Enkelfase

Tijdelijk overspanningsfilter

PVT1 Fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse I+II

Compacte TDX-paneelbeschermer, 100 kA

Overspanningsfilter voor DIN-rail