Potential Equalization Clamp
Klem voor potentieel-egalisatie
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Hoge piekstroomcapaciteit biedt lange levensduur
- Waterbestendige behuizing is geschikt voor direct begraving
- De PEC100 is ATEX-goedgekeurd en geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UKCA, ERICO PEC100
Engels
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
Engels
EN60079-0 EN60079-15
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.