Plug Bond Track Connector, Signal
Trackverbinder met plugverbinding, Signaal
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Gebruikt voor bevestiging van bindstreng of solide koperen trajectbedrading voor trajectverbindingen, vervuilingscircuits of verbinding rond een gekoppelde verbindingsstaaf
- "Hammered into a 3/8"" (9,5 mm) diameter hole drilled through the rail web and driven from the same side the hole was drilled"
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder cadmium, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.