nVent ERICO Railclips, Hammer-On, Conductor Parallel Inside
nVent ERICO-railklemmen, Vast te timmeren, Parallelgeleider voor binnen
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
- Ontwerp dat moet worden bevestigd met hamer
- Houdt geleiders goed vast, reduceert onderhoud en verbetert de veiligheid langs de weg
- Snelle en eenvoudige installatie, te bevestigen met hamer
- Past op verschillende railprofielen
- Vereist niet de verwijdering van het ballastmateriaal
- Meerlaagse merkgeboden deklaag biedt optimale corrosiebescherming
Specificaties
Type rail | T-railsecties van 40 kg tot 65 kg |
Afwerking | Meerlaagse merkgebonden deklaag |
Materiaal | Veerstaal |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.