nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
nVent ERICO Ericontact-inbrenggereedschap, Handmatig
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Wordt gebruikt voor enkelvoudig inzetstuk en dubbele nVent ERICO Ericontact-railcontacten
- Verpakt in een gereedschapskist voor veilig en gemakkelijk vervoeren
- Is inclusief twee MDRL (715215) stoters voor 19 mm nVent ERICO Ericontact
Specificaties
ERICO ERICONTACT Railcontactformaat | Vereiste onderdelen | |
8 mm | MDRL8ADP (715218) stoteradapter en MDRL8 (715216) stoter | Apart bestellen |
13,5 mm | MDRL135ADP (715219) stoteradapter en MDRL135 (715217) stoter | Apart bestellen |
19 mm | MDRL (715215) stoter | Inbegrepen |
22 mm | PSKECMB (715596) inzetstuk kopplaat | Apart bestellen |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.