Verkoperde ronde geleider van nVent ERICO
nVent ERICO voorziet de markt al tientallen jaren van hoogwaardige verkoperde aardingsstangen. nVent ERICO heeft datzelfde concept toegepast bij aardingsstangen, wat tot een revolutionaire nieuwe aardingsgeleider heeft geleid. De kern van de verkoperde ronde geleider van nVent ERICO is van een koolstofarme staalsoort voor verbeterde flexibiliteit in het veld. De stalen kern is geplateerd met nikkel en vervolgens gegalvaniseerd met een coating van koper. Dit elektrisch plateringsproces zorgt voor een langdurige moleculaire verbinding tussen de koperlaag en het staal.
De stalen kern van de geleider biedt diefstalwerende voordelen en maakt het afknippen van de geleider met handgereedschap moeilijk. Met deze stalen kern is nVent ERICO verkoperde ronde geleider een kosteneffectief alternatief voor de 100% koperen geleider. Het koperen oppervlak van de geleider biedt hoge conductiviteit en corrosiebestendige eigenschappen.
Bovengrondse klasse maken de unieke eigenschappen van nVent ERICO verkoperde ronde geleider ideaal voor horizontale en verticale plaatsing. De geleider is zeer geschikt als een geleider in bescherming tegen bliksem, wanneer toegepast in overeenstemming met de IEC 62305-3 Editie 2.0-norm.
In de utiliteitsbranche kan het product worden gebruikt als een distributie down-lead geleider of als onderdeel van een aardingsset voor hekken van substations of apparatuur dat aarding teruggeleid naar het netwerk. In telecomtoepassingen kan het product worden gebruikt om een apparatuursaarding te verbinden met het aardingsraster, als een stijger (down-lead) voor torens of als een aardingsgeleider voor netverbindingen van datacenters. Ze zijn ook zeer geschikt voor railtoepassingen, zoals verbindingsgeleiders aan trajectzijde en zwerfstroomgeleiders, aardingssets voor apparatuur aan trajectzijde, elektrische draaikracht, maar ook bij substations, overkappingen aan wegzijde en communicatie-antenne-apparatuur.
Ondergrondse klasse is nVent ERICO verkoperde ronde geleider ideaal als aardings- en verbindingsgeleider waar koperdiefstal kan voorkomen. Ze kunnen worden gebruikt als begraven aardingsnetgeleider of elektrode voor draadloze telecommunicatietorens, stroomverdeling en transmissieaarding in utiliteitssubstations, grootschalige op de grond gemonteerde zonneparken, petrochemische en mijninfrastructuur in industriële faciliteiten en spoorwegtoepassingen. De geleider kan ook worden gebruikt als een onderling verbindende aardingsgeleider tussen windmolens of als een aardingsraster aan de voet van een windmolen.