nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit for Rail
nVent ERICO Cadweld Plus Impulse - Ontstekingsunit voor Rail
Onze nieuwste innovatie, de exothermische lascontrole-unit voor spoorwegen van nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, biedt u het hoogste niveau van flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van al onze ontstekingssystemen. Dankzij de nauwkeurig ontworpen controle-unit kunt u uw stroombron kiezen: van gewone AA-batterijen uit de winkel tot de oplaadbare lithium-ion-pakketten die u op uw werkterrein gebruikt.
Waarom zou u voor ons nieuwste ontstekings-unit kiezen? Veiligheid, vermogen en gebruiksgemak.
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
- De verbeterde grip in de stijl van elektrisch gereedschap is ergonomisch en gemakkelijk vast te houden
- Zelfsluitende trigger-bescherming biedt extra veiligheid door het voorkomen van onbedoelde ontsteking
- De led-ontstekingsteller geeft direct feedback over de timing van de ontsteking en is ook bij zonnig weer goed zichtbaar
- Vijf seconden vertraging in de ontsteking is een veiligheidsfunctie waarmee de gebruiker de ontsteking indien nodig kan stoppen
- Indicator geïntegreerd in het apparaat voor realtime updates over batterijlevensduur; compatibel met AA en oplaadbare batterijen
- Bevat AA-lithiumbatterijen die voeding bieden voor ongeveer 1200 aansluitingen
- Oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® kunnen worden gebruikt om met een 4 Ah batterij vermogen te bieden aan ongeveer 1500 aansluitingen
- Batterij-adapters beschikbaar voor gebruik met oplaadbare batterijen van Milwaukee® of DEWALT® (apart verkrijgbaar)
- Hoog temperatuurs-bestendig kabeltje met solide stekker zorgt dat het vaakst te vervangen component van de ontstekings-unit steviger vast zit en betrouwbaarder is
- De handige krokodillenbek van de poolaansluiting geeft duidelijk een goede verbinding in het kijkvenster weer
- Voldoet aan AREMA® C&S aanbevelingen; Deel 8.1.34, 2013
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.