nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit
nVent ERICO Cadweld Multi-malset voor mallen voor meerdere soorten verbindingen
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- De veelzijdige mal produceert een verscheidenheid van verbindingen
- Gepatenteerd, zelfdichtend systeem voorkomt lekken van lasmetaal
- Compacte compressiestructuur maakt eenvoudig uitlijnen van geleiders mogelijk
- Taalloze handleiding
- Gebruiksvriendelijk systeem voltooit lasnaden in enkele seconden
Specificaties
Soorten meervoudige verbinders van ERICO CADWELD MULTI | |||||||
Maltype | Aantal vereiste afdichtingen | Maximale geleiderafmeting | Maximale bus-/greepafmeting | Maximale afmeting wapeningsstaal, Metrisch | Maximale afmeting wapeningsstaal, VS | Diameter aardingsstang, Nominaal | Diameter aardingsstang, Werkelijk |
Kabel van massief of gevlochten koper naar kabel van massief of gevlochten koper | |||||||
SS | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
SC | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
PA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
XA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
GG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
GJ | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
GF | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
GW | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
XB | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
PP | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
PK | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
GE | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
PG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | - | - | - | - |
TD | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
TE | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
TF | 2 | 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten | - | - | - | - | - |
Kabel van massief of gevlochten koper naar wapeningsstaal | |||||||
RG | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
RH | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
RK | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
RD | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | - | 10 mm | #3 | - | - |
Koper- of staaltape naar wapeningsstaal | |||||||
RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | #3 | - | - |
Kopertape naar kopertape | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Kabel van massief of gevlochten koper naar koperen of stalen bus/greep | |||||||
HA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HC | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HS | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
HT | 3 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
GL | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LA | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LJ | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
LE | 2 | 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
Tape van gegalvaniseerd staal naar tape van gegalvaniseerd staal | |||||||
BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
Kabels van massief of gevlochten koper naar aardingsstangen | |||||||
TG | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
GT | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
GR | 2 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
GT | 3 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
GR | 3 | 10mm² gevlochten; #6 gevlochten | - | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
Kopertape naar aardingsstang | |||||||
CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
Tape van gegalvaniseerd staal naar aardingsstang | |||||||
CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2" - 3/4" | 12,8 – 17,3 mm |
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder silicium, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.