Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Niet-geïsoleerde, in elkaar gedraaide geleider voor bescherming tegen bliksem
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- Biedt een pad naar aarding voor bliksemstroom
Specificaties
Afwerking | Vertind |
Certificeringsgegevens | UL® 96 |
Formaat gelijkwaardige geleider | |
Referentienummer | Formaat elektriciteitsbuis |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Brochure
Catalogus
Technisch handboek
Certificeringen
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Engels
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.