Filter toegepast: 1
Producten | 10 resultaten (18 items)
Compacte TDX-paneelbeschermer, 50 kA
Compacte paneel overspanningsbeveiliging, 50 kA.
Overspannings(reductie)filter N-serie, Enkelfase
Hoogwaardige bescherming met vonkbrug- en Transient Discriminating-technologie (TD).
Compacte TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Ingebouwde eigenschappen waaronder TD Technology, thermische bescherming en kortsluitingszekering.
Overspannings(reductie)filter N-serie, Driefasig
Overspanningsreductiefilter N-serie, driefasig.
Overspanningsbeveiliging voor telecom
Kosteneffectieve overspanningsoplossing voor telecombasisstations, beschermt circuits bij het ingangspunt.
Modulaire TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Transient Discriminating (TD)-technologie biedt verlengde levensduur.
Tijdelijke, onderscheidende MOVTEC
Modulaire TDX-paneelbeschermer, 200 kA
Transient Discriminating (TD)-technologie biedt verlengde levensduur.
Onderdrukker service-ingang, 200 kA
Onderdrukker service-ingang met geactiveerd vonkgat, 200 kA
Primaire bescherming geschikt voor locaties met zeer hoge blootstelling en bescherming van het ingangspunt van de faciliteit.