Filter toegepast: 1
Producten | 10 resultaten (14 items)
Conventionele mastadapter voor luchtterminal
Conventionele mastadapter voor luchtterminal voor bescherming tegen bliksem.
ER1 Adapter voor mastterminal
Verbindt nVent ERICO System 3000 luchtterminals met ER roestvrijstalen bovenste mastsecties.
Emissieterminal van vroege stromer naar de nVent ERICO Ericore-adapter
Verbindt emissieterminal van vroege stromer met de bovenste beëindiging van de nVent ERICO Ericore.
Mast-naar-luchtterminaladapter
Deze nVent ERICO-mastadapter moet worden gebruikt om conventionele luchtterminals op een handige manier met een roestvrijstalen mast uit de SIM-serie te verbinden.
ER2 Adapter voor mastterminal
Bescherming tegen bliksem Dynasphere ER2 mastterminal-adapter.
Emissieterminal van vroege stromer naar de mastadapter uit de ER-reeks
Bescherming tegen bliksem emissieterminal van vroege stromer naar mast-adapter uit de ER-serie.
Terminal-adapter
Voor verbinding van luchtterminals van het nVent ERICO System 3000 met koperen geleider.
Waterpijp-mastadapter voor emissieterminal van vroege stromer
Montage van emissieterminals van vroege stromer op niet-geïsoleerde stalen pijpen, waarbij de pijpen als bliksemafleiders worden gebruikt.
Waterpijp-mastadapter
Om luchtterminals van het nVent ERICO System 3000 op niet-geïsoleerde stalen pijpen te monteren, waarbij de pijpen als bliksemafleider worden gebruikt.
Dubbele terminal-adapter
Bescherming tegen bliksem Dynasphere dubbele terminal-adapter.