Lay-In Lug
Inleggreep
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Vaak gebruikt bij verbindingsgrepen in zonne-energietoepassingen
- Inlegeigenschappen zorgen voor eenvoudige positionering
- Set schroefhardware gemaakt van 304 roestvrij staal
Specificaties
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.