Laminate to Third Rail Connection Kit
Set voor verbindingen tussen laminaat en derde rail
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
- Kit bevat 2000 kcmil koperlaminaatbinding, nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, afdichtingsmateriaal en twee eenheden lasmateriaal per verbinding
- Laat thermische uitzetting en inkrimping van de contactrail toe met behoud van de stroomtoevoer
- Bevestigd aan de omgekeerde bodemrail met nVent ERICO Cadweld, waardoor er een permanente verbinding met lage elektrische weerstand ontstaat
- Gelamineerde constructie voor maximale flexibiliteit
- Laminaten aan de uiteinden met elkaar vertind om corrosie te voorkomen
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.