Joint Bond T6 Complete Welder Pair, Signal
Compleet laspaar voor verbindingenT6, Signaal
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- De complete lasapparatenconstructie biedt een handige manier om brugverbindingen aan te brengen op de kop van de rail, over de verbinding
- Verbinding wordt gemaakt binnen de verbindingsstaaf
- Inclusief malreiniger
Specificaties
Type rail | T-railsecties van 85 lb tot 141 lb |
Materiaal | Staal; Grafiet; Thermoplastic |
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder di-isononylftalaat, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.