ISOnV Insulated Conductor
ISOnV geïsoleerde afleiders
ISOnV geïsoleerde geleider is een gespecialiseerde bliksemafleider die tijdens gebruik kan worden blootgesteld aan impulsstromen tot 200 kA. ISOnV is ontworpen en getest om de scheidingsafstand en boog te regelen. Een halfgeleidende buitenlaag wordt gebruikt om spanningsgradiënten onder bliksemomstandigheden te minimaliseren.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Biedt bescherming van apparatuur tegen blikseminslag door een geïsoleerd pad naar de grond te bieden via een equivalente scheidingsafstand
- Veld afgesloten met afzonderlijk bestelde afsluitsets
Specificaties
Impulsstroom (Iimp) | 200 kA 10/350 μs |
Materiaal | Koper;Polyethyleen |
Voldoet aan | IEC® TS 62561-8 |
Brochure
Flyer
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.