Vereffeningsrail met deksel
De verbindingsbeëindiging (Intersystem Bonding Termination, IBTB), onderdeel van de nVent ERICO-lijn van producten voor elektrische bescherming van de faciliteit, is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van NEC®-artikel 250.94 uit 2008 ‘Verbinding voor andere systemen’. De IBTB wordt naast de metervoet of ingang van de service-apparatuur gemonteerd en is een gemakkelijke manier om aardingsgeleiders van telefoon, CATV of radio- en televisieantennes onderling te verbinden en af te sluiten. De IBTB wordt geleverd inclusief corrosiebestendig montagemateriaal van roestvrij staal en is gemakkelijk toegankelijk voor verbinding en inspectie. Door de inleg-verbindingsklem (Nr. 6- Nr. 2 AWG, or 16-35 mm²) is eenvoudige installatie van de aardingselektrodegeleider in één doorlopende lengte mogelijk waar dat kan. De voet en behuizing zijn van slagvast, UV-gestabiliseerd polymeer en voldoen aan de UL®-vereisten voor weerbestendigheid.
Kenmerken
- Verbindt en vereffent aardingsgeleiders vanaf telefoon-, CATV-, radio- en tv-antennes
- Ideaal voor residentiële en kleine commerciële toepassingen
- Voldoet aan vereisten van 2008 NEC® artikel 250,94
- Geschikt voor vijf geleiders voor geleiderformaten #14 solide – #6 in strengen (1,5 – 25 mm²)
- Geschikt voor een geleider voor geleiderformaten #6 solide – #2 in strengen (16 – 35 mm²)
- Integrale montagevoet maakt eenvoudige installatie mogelijk
- Inclusief schroef
- Verbindt met aardingselectrodegeleider; vertrouwt niet op aardingsverbinding metervoetbehuizing
Specificaties
Brochure
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.