Insulated Tape Conductor
Geïsoleerde tape-geleider
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Biedt een pad naar aarding voor bliksemstroom
- Beschikbaar in verschillende kleuren om te passen bij gebouw of designvereisten
Specificaties
Dikte isolatie | 0,04" - 0,06" |
Dikte isolatie | 1,0 – 1,5 mm |
Materiaal | Koper;Polyvinylchloride |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.