Insulated Rail Signal Bondstrand
Geïsoleerde, in elkaar gedraaide streng voor spoorwegsignalering
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Related Products
Kenmerken
- Zeer flexibel en bestand tegen slijtage door vibratie
- Geschikt voor mechanische of gecomprimeerde verbindingen en nVent ERICO Cadweld gelaste verbindingen
- Isolatie geproduceerd uit 600 volt-geclassificeerd PVC
- Er zijn twee isolatiediktes beschikbaar: 4/64" (0,063", 1,6 mm) en 6/64" (0,094", 2,4 mm)
- Voldoet aan of overschrijdt aanbevelingen en ontwerpcriteria zoals beschreven in AREMA® handleiding, onderdelen 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 en 10.3.12
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder cadmium en vinylchloride, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.