Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
Geïsoleerde geleider voor de bescherming van de wieken van windmolens
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Isolatie koude buigtest volgens UL® 758
Specificaties
Geleider type | Glad weefsel |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0; UL® 1581 VW-1 |
Werktemperatuur | −40 tot 105 °C |
Werktemperatuur | −40 tot 221 °F |
Brochure
Certificeringen
UL OVTZ.E202878
Engels
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: ⚠WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder vinylchloride, waarvan volgens de Staat Californië bekend is dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.