Inspection Housing, Full Seal Kit Assembly
Inspectiebehuizing, Full Seal Kit Assembly
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Voorkomt het binnendringen van grondwater in en rondom de inspectiebehuizing
- De waterdichtheid wordt gerealiseerd door het bovenste uiteinde van een verkoperde aardingspen te omhullen met een plastic buis met afdichtingen aan beide zijde van het gegoten beton
- De als dubbele plaat uitgevoerde flens is bedoeld om de druk te verminderen die kan ontstaan door de capillaire werking van water aan de buitenzijde van de afdichting en de inspectiebehuizing
- "The flanges are intended to prevent water pressure from ""popping"" the inspection pit out of the concrete"
- Wordt geleverd als set, inclusief een PVC-buis van 1,2 meter die ter plaatse op maat moet worden gemaakt
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.