Inspection Housing, Polyolefin
Inspectiebehuizing, Polyolefine
Deze inspectiebehuizingen zijn ontworpen om een duurzame, lichtgewicht oplossing voor bescherming en toegang tot vitale nutsinfrastructuur te zijn. Het lichtgewicht ontwerp zorgt voor veiligere installaties, terwijl de unieke mix van sterke materialen en de constructie geen concessies doen aan essentiële prestaties.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Lichtgewicht ontwerp en meerdere handgaten voor eenvoudige omgang en installatie door een persoon
- Duurzame behuizing uit één stuk ontwikkeld om buigen tijdens installatie en zware belasting te weerstaan
- Unieke materiaalmix bestand tegen afbreken en scheuren
- ANSI/SCTE 77 Tier 15 Design Load of 15.000 lbs (6.804 kg) with a test load of 22.500 lbs (10.206 kg)
- Op het deksel staat het woord 'AARDING'
Specificaties
Materiaal | Polyolefine |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.