Handheld Clamp-On Ground Resistance Tester
Met de hand gehouden opklemtestapparaat voor het meten van de weerstand van de aarde
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Meet de grondweerstand zonder de noodzaak van een verbinding met een elektrisch systeem of andere aardingselektrodes of -haspels
- Het bereik voor het meten van de grondweerstand wordt automatisch ingesteld tussen 1 en 199 Ω
- Het bereik voor stroommeting wordt automatisch ingesteld tussen 1 mA en 40 A
- Grondspanninguitlezing - waarschuwt voor onveilige omstandigheden
- "Clamping diameter of 1,4"" (35 mm) with large jaw design"
- Opslagcapaciteit voor maximaal 300 metingen
- Inclusief een harde draagkoffer, kalibratielus, vier 1,5 V AA-batterijen en een gebruikershandleiding
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.