Ground Rod Clamp, U-Bolt, Type E
Klem voor aardingsstang, U-Beugel, Type E
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Ontworpen voor tape of bar in zowel horizontale als verticale positie
- Kan ook worden gebruikt met een greepverbinding van een ronde geleider
- Kan worden gebruikt om te verbinden met aardingsstangen of wapeningsstaal
Specificaties
Materiaal | Geweermetaal;Messing |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.