Aardingsgaas
Geprefabriceerd aardingsgaas van nVent ERICO is een handige, efficiënte en voordelige manier om aardingssystemen te verbeteren bij gebouwen met hoogspanningsinstallaties en op plaatsen waar aardingen met een grote oppervlakte vereist zijn. Equipotentiaalgaas vermindert stappotentialen bij energiecentrales en onderstations en minimaliseert bodemvlakfluctuaties bij communicatie-antennes effectief. Draadgaas is ook een uitstekend aardingsscherm, reflector en elektronische afscherming voor grote installaties.
Geprefabriceerd aardingsgaas is ook gemakkelijk te plaatsen, omdat er geen graafwerk of sleuven nodig zijn. Het product hoeft alleen maar te worden afgerold om het vervolgens te verbinden door naastgelegen gaas aan elkaar te lassen met behulp van nVent ERICO Cadweld, waarna het aan het centrale aardingsrooster in onderstations of aan aardingspennen kan worden gelast. Het gaas kan, afhankelijk van de toepassing, worden afgedekt met een laag grond of steenslag.
Het nVent ERICO Cadweld-proces is een snelle en economische manier om op locatie gaas met elkaar te verbinden. De resulterende las is permanent en corrosiebestendig en kan even grote stromen geleiden als de geleider.
Kenmerken
- Geprefabriceerd aardingsgaas, opgerold voor transport
- Hardgesoldeerde verbindingen (soldeerlegering met 35% zilver) zorgt voor sterkte tijdens het aanbrengen en is bestand tegen het gewicht van zware voertuigen
- "Conductor spacing in many rectangular configurations up to 24"" x 48"" (610 mm x 1219 mm) in 2"" (51 mm) increments"
- "Normally supplied in sections with standard overhang for interconnecting half conductor spacing + 2"" (51 mm)"
Specificaties
Nettogewicht (kg) per 93 vierkante meter (1.000 vierkante voet) | ||||||
Hartafstand geleiders (W2 x L2) | Verkoperde stalen geleider (AWG) | Massief koperdraad (AWG) | ||||
#6 | #8 | #10 | #6 | #8 | #10 | |
51 mm x 51 mm | 403 kg | 253 kg | 159 kg | 442 kg | 276 kg | 174 kg |
102 mm x 102 mm | 201 kg | 127 kg | 79 kg | 221 kg | 138 kg | 87 kg |
152 mm x 152 mm | 134 kg | 84 kg | 53 kg | 147 kg | 92 kg | 58 kg |
203 mm x 203 mm | 101 kg | 63 kg | 40 kg | 110 kg | 69 kg | 44 kg |
305 mm x 305 mm | 67 kg | 42 kg | 27 kg | 74 kg | 46 kg | 29 kg |
610 mm x 610 mm | 34 kg | 21 kg | 13 kg | 41 kg | 23 kg | 15 kg |
Transportgewicht is 34 kg extra per rol. |
Brochure
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.