Door gelijmde railklemmen hoeven er geen gaten worden geboord voor ondersteuning als de klemmen moeten worden bevestigd, waardoor de integriteit van de ondersteuning wordt gerespecteerd en de veiligheid wordt verbeterd
Geen gereedschap nodig; voorafaangebrachte, hard-verbindende lijm maakt de installatie gemakkelijk en efficiënt
Bestand tegen corrosie-veroorzakende middelen, waaronder UV, weersomstandigheden, olie, vetten, benzine, oplosmiddelen, regen en water
Helpt de levensduur van de bevestigde kabel te verlengen, waardoor de totale projectkosten worden verlaagd
Veelzijdige voet geschikt voor verschillende formaten klemmen voor verschillende formaten geleiders en is te gebruiken in toepassingen in de lengte of horizontaal
Elke set bevat een verpakking met lijm geschikt voor een 10,1 oz. (300 ml) doseerpistool
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.