Naar hoofdinhoud

Selecteer uw land/taalvoorkeur

GEM-materiaal voor betere aarding

Ground Enhancement Material (GEM) is een superieur geleidend materiaal en is daardoor de oplossing voor zelfs uw meest uitdagende aardingsvraagstuk. Het is het ideale materiaal in terrein met een slechte geleidbaarheid, zoals stenige aarde, bergtoppen en zanderige grond. GEM vermindert de grondweerstand en impedantie dramatisch. Bovendien kan het aardingssysteem met GEM mogelijk kleiner worden uitgevoerd dan met conventionele methodes. Zodra GEM is aangebracht is het onderhoudsvrij, hoeft niet periodiek te worden aangevuld, en heeft het product geen water nodig om zijn geleidbaarheid te behouden.

Tests door derden hebben aangetoond dat GEM voldoet aan de eisen van IEC® 62561-7. Deze norm introduceert een vast criterium voor elektrische prestaties en corrosie van grondverbeteringsmaterialen, dat tot nu toe niet werd gehanteerd in de bedrijfstak.

nVent ERICO levert calculatiesoftware voor GEM die soortelijke weerstandwaarden voor gebruikelijke GEM-toepassingen berekent en u kan helpen de voor een installatie benodigde hoeveelheid GEM in te schatten. De software is leverbaar in vier taalversies: Nederlands, Spaans, Frans en Duits. Hij maakt berekeningen in zowel Engelse als metrische eenheden. De GEM Calculator kan worden gedownload op onze website: erico.com.

Lees meer Specificaties downloaden
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Gegevens

Kenmerken

Specificaties

Gewicht 11,360 kg
Gewicht 25 lb
Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica and hexavalent chromium, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink