Flint Ignitor Extension
Extensie voor de vuursteen
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- "Attaches to T320 Flint Ignitor and allows the installer to be approximately 30"" (762 mm) away from the mold"
- Ideaal voor toepassingen zoals het maken van een mal in een smalle sleuf terwijl de installateur op de begane grond staat
Specificaties
Brochure
Certificeringen
DoC, ERICO Cadweld
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.