ESE-luchtterminaltester op afstand set
Het nVent ERICO emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminaltestsysteem op afstand biedt een volledig autonome bewaking van uw ESE-systeem. Deze set bevat zowel de nVent ERICO ESE-terminal voor de tester op afstand als de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand, die snel en eenvoudig handmatig op locatie kan worden geassembleerd. Het volledig autonome bewakingssysteem voor emissie van vroege stromer luchtterminals (ESEAT), vereist geen aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen. Bespaar tijd en geld doordat u geen apparatuur hoeft te huren om uw ESE-systeem handmatig te testen. De nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand heeft drie leds die u waarschuwen als uw ESEAT, tester of volledige systeem op enig moment van de dag niet meer werkt. Voor eenvoudige bewaking zijn de leds gekleurd en geven aan welk deel van het systeem moet worden vervangen. De externe functie van de nVent ERICO ESE-luchtterminaltester op afstand stelt gebruikers in staat om snel te controleren of hun beschermingssysteem tegen bliksem volledig operationeel is en hun faciliteit altijd beveiligd is.
Kenmerken
- Maakt ononderbroken, dagelijkse bewaking van de status van het ESE-systeem mogelijk
- Volledig autonoom
- Vereist geen aanvullende software of accessoires
- Gekleurde leds geven storingen van specifieke onderdelen aan, zodat ze snel en eenvoudig kunnen worden vervangen
- Eenvoudige installatie en snelle opstarttijd
- Zonne-energie voor duurzaamheid (geen batterijen nodig)
- Superieure corrosiebestendigheid, zelfs in zoute omgevingen
- Geschikt voor gebruik met verschillende bliksemafleidersystemen, waaronder tape en soepele aders, naast geïsoleerde bliksemafleiders zoals nVent ERICO ISOnV en nVent ERICO Ericore geleiders
- De leds zijn tot op 100 meter afstand zichtbaar
Specificaties
Datasheet
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.