Elektronische beschermer van het trajectsignaal
De elektronische beschermer van het trajectsignaal uit de nVent ERICO-reeks voor trajectsignaleringsapparatuur biedt tijdelijk bescherming tegen overspanningen die worden geïnduceerd of geleid op signaalcircuits met lage spanning. De reeks coaxiale overspanningsafleiders is ideaal voor het beveiligen van trajectrelais op gelijkstroom, op microprocessors gebaseerde treincontrole- en indicatiecircuits, systemen voor treininspectie en -detectie, communicatiesystemen, overwegcontroles en andere operationeel gevoelige systemen.
nVent ERICO elektronische trajectsignaalbeschermingsapparaten helpen te zorgen dat overspanning geen veiligheidsdreiging vormt in het geval van een storing aan een component. Indicatoren van het apparaat helpen het apparaat te beschermen tegen kortsluiting en bieden statusindicatie in een oogopslag. Op de behuizing van het apparaat staan de werkspanning en onderdeelnummer, waardoor het snel kan worden geïdentificeerd voor correcte toepassing.
Kenmerken
- Is inclusief hybridetechnologie bestaande uit afstandsvoltageschakelings- en varistorvoltageklemcomponenten
- Ontworpen met een faalbeveiliging, geïsoleerd tegen aardingsstoring zoals vereist voor essentiële signaalcircuits
- Beschermt gevoelige elektronische apparatuur in blootgestelde locaties
- Epoxycoating helpt de stabiliteit van de werking onder ongunstige omstandigheden en op vochtige locaties te garanderen
- Overschrijdt de AREMA®-specificaties voor zowel bliksemafleider- als equalizertoepassingen
- Biedt een 50 kA 8/20 maximale overspanningsclassificatie voor bescherming die geschikt is voor blootgestelde apparatuur aan trajectzijde
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.