Electrical Earth Bar
Potentiaal vereffeningsrails
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Biedt een handige locatie voor aarden en verbinden op één punt
- Met de rails met ontkoppelingslinks kan het aardingssysteem handig getest worden
- Uit hoog-geleidend, hard getrokken electrolytisch koper cf EN 13601
- Inclusief halogeen-vrije polyamide isolatoren in roestvrijstaal met hardware en montagebeugels (EN 1,4401)
- Aangepaste rails kunnen worden ontworpen en vervaardigd volgens de specificaties van de klant
Specificaties
Materiaal | Koper |
Voldoet aan | IEC® EN 62561-1:2017 Klasse H |
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO, EEB
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.