Overspanning en spanningstransiënten zijn een belangrijke oorzaak van dure storingen in elektronische apparatuur en voor bedrijven. Schade kan resulteren in het verlies van dure activa, zoals computers en communicatie-apparatuur, maar ook indirecte schade van omzet en winst dankzij ongeplande down-time van het systeem.
nVent ERICO biedt meerdere series coaxiale overspanningsafleiders die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en betrouwbare bescherming bieden tegen tijdelijke spanningen op stroomverdelingssystemen.
De EDT2-serie met verbeterde onderscheidende coaxiale overspanningsafleiders biedt betrouwbare bescherming tegen tijdelijke spanningen in omgevingen van het type IEC Klasse II en UL Type 1CA. Bovendien bent u met de tijdelijke onderscheidende technologie (Transient Discriminating (TD) Technology) van nVent ERICO verzekerd van doorlopende functionaliteit tijdens en na aanhoudende en abnormale overspanningsvoorvallen. Getest en onafhankelijk gecertificeerd volgens de IEC- en UL-normen biedt de EDT2-serie een reeks compacte, veiligheids- en prestatiefuncties voor de zwaarste omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen meerdere toepassingen. De EDT2-serie biedt uitgebreide levensduur in de zwaarste omgeving, garandeert dat uw apparatuur en systemen veilig en operationeel worden gehouden tijdens extreem abnormale spanningscondities.
Filter toegepast: 1