Een aardingsbrug is een geprefabriceerde constructie die bestaat uit een koperen receptor (die fungeert als een voorkeursaardingspunt op een gegoten constructie of als gegoten constructie-element voor aarding of verdwaalde stromen) en een geleider die met behulp van een nVent ERICO Cadweld-verbinding is verbonden met de koperen receptor. De geleider wordt vervolgens verbonden met de constructie ter plaatse met behulp van een nVent ERICO Cadweld of andere lasmethode.
Aardingsbruggen worden gebruikt als aardingspunten op sokkels die worden aangesloten op een centrale geleider of als aardingstestpunt op ondersteuningen. Daardoor zijn aardingspunten, omdat ze van koper zijn, gevoelig voor diefstal. Bovendien hebben elektrische geleiders van beton vanwege corrosie een lagere levensduur dan de ontwerplevensduur van het systeem, ze moeten daarom kunnen worden vervangen.
De aardingsbrug wordt tijdens het gieten in de betonnen ligger ingebed, zodat alleen het ronde oppervlak van het koperen aardingspunt zichtbaar blijft dat perfect vlak in het betonoppervlak ligt.
Filter toegepast: 1