Earthbridge DB, One Stud, Solid Round Steel, 90° Angle
Aardingsbrug DB, Een nagel, Massief rond staal, Hoek van 90°
Aardingsbruggen zijn constructies die bestaan uit een kwalitatief hoogwaardig geleidend aardingspunt (aansluitklem) en allerlei andere soorten geleiders. Ze worden met behulp van het Cadweld exothermische verbindingsproces van nVent ERICO gecombineerd tot een uiterst corrosiebestendig en robuust geheel.
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Video
Kenmerken
- Duurzaam ontwerp
- Lage aardingsweerstand en impedantie
- Superieure elektrisch geleidbaarheid en bestendigheid tegen corrosie
- Elektrisch en mechanisch robuust en betrouwbaar
- Eenvoudig te plaatsen
Specificaties
Materiaal | Koper; Staal |
Type aardpunt | DB, Een nagel |
Geleider type | Massief rond staal, Hoek van 90° |
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
DoC, ERICO EB
Engels
EN IEC 62561-1:2017
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.