emissieterminal van vroege stromer
De i-reeks van nVent ERICO INTERCEPTOR ESE genereert gecontroleerde magnitude- en frequentiepulsen aan de punt van de terminal tijdens hoge statische velden die voorafgaan aan een bliksemontlading. Zo kan een opwaartse geleider worden gecreërd vanuit de terminal, die zich voortplant in de richting van de neerwaartse geleider vanuit de donderwolk.
Deze ESEAT's (early streamer emission air terminals) zijn in overeenstemming met de uitgave 2011 van NFC 17-102. De ontwerpvoorschriften, berekeningen van het beveiligingsniveau en de beveiligingsstraal zijn ontleend aan deze norm. Dankzij het interne regelcircuit maakt de nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-serie, in vergelijking met andere passieve componenten, een vroege lancering van een opwaartse geleider mogelijk.
De nVent ERICO INTERCEPTOR ESE i-serie is uitgebreid getest in een onafhankelijk hoogspanningslaboratorium volgens de herziene vereisten voor 2011 van de Franse norm NFC 17-102. De testen, zoals gedefinieerd in de norm, waren bedoeld om in de natuur voorkomende omstandigheden te simuleren en een vergelijking mogelijk te maken van de prestaties van verschillende soorten bliksembeveiligingssystemen.
Kenmerken
- Ontworpen en getest volgens NF C 17-102 en soortgelijke normen.
- Verkrijgbaar in drie modellen om aan de specifieke eisen van de locatie te voldoen
- Geschikt voor gebruik met een verscheidenheid van neerwaartse geleidersystemen inclusief lint, getwijnde geleiders en nVent ERICO Ericore-geleider
Specificaties
Voldoet aan | NF C17-102:2011;NP 4426:2013;UNE 21186:2011 |
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.