Dynasphere luchtterminal, MKIV
De economische en veiligheidsimplicaties van bliksem kunnen verwoestend zijn. Over het algemeen is het hoogste punt van een faciliteit het meest kwetsbaar voor een rechtstreekse blikseminslag. Er zijn bliksemafleiders of luchtterminals nodig om het risico te minimaliseren en de inslag naar een voorkeurspunt te brengen om de energie veilig naar de grond te geleiden.
De nVent ERICO Dynasphere-luchtterminal biedt een voorkeurspunt voor bliksemontladingen die anders zouden inslaan en schade aan een onbeschermde constructie en/of de inhoud daarvan zouden toebrengen. De primaire functie van een luchtterminal of luchtafvoersysteem is het opvangen van de blikseminslag op een voorkeurspunt, zodat de ontladingsstroom via de neergaande bliksemafleider(s) naar het aardingssysteem kan worden geleid.
Kenmerken
- Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider
- Geen radioactieve technologie
- Geen externe voeding nodig
- Drie vervangbare terminals voor specifieke hoogteaanpassingsvereisten
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.