DT1 DIN Rail Surge Protection Class I+II 12.5 kA, 1+0 Mode
DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+0 modus
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Compact, maar insteekbare module met hoge piekbelasting, met een minimale DIN-railbreedte
- Externe back-upzekering is niet vereist tot 315 A (alleen IEC)
- Houderklem garandeert verbeterde vibratie en schokbestendigheid
- Rood/groene statusindicator en wisselcontacten zijn standaard voor controle op afstand
Specificaties
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding/instructieblad
Certificeringen
CE, ERICO DT1 Series
Engels
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 Nr. 269,4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.