Filter applied:
Subcategorieën

Fotovoltaïsche overspannings-beveiligingsapparaten

DT1M DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 25 kA

DT1 serie DIN Rail overspannings-beveiligingsapparaten, Klasse I+II 12,5 kA

DT2 serie DIN Rail overspannings-beveiligingsapparaten, Klasse II

EDT2 serie verbeterde tijdelijke onderscheidende overspannings-beveiligingsapparaten

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 1+1 modus

DT2C Compacte overspanningsbeveiliging klasse II, 2+0 modus

Vonkgatafleiders

Overspanningsfilters
Producten | 33 results (80 items)

Tijdelijk overspanningsfilter
De productfamilie nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) is een UL-geregistreerde, IEC-conforme, compacte, bruikbare oplossing voor de bescherming van PLC-controllers, SCADA-, motor- en andere controlsystemen.

EDT2 Verbeterde DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+0 modus
DT1-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.

DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus
DT2 DIN Rail-overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0-modus.

PVT1 Fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse I+II
Uniek ontwerp voor de bescherming van gecentraliseerde zonne-energie-omvormers aan de DC-inputzijde en string boxes.

Overspanningsfilter voor DIN-rail
Overspanningsbeveiligingsfilter voor DIN Rail.

DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+1 modus
DT1 DIN-rail overspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+1-modus.

PVT2 fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse II
Geschikt om te gebruiken aan de DC-inputzijde van gedistribueerde stringomvormers in zonnepanelen.

Vonkgatafleider, Type 1
Effectieve equipotentiaalverbinding biedt N-PE-vereffeningsbescherming op TT-stroomdistributiesystemen.

DT1 DIN Rail overspannings-beveiliging klasse I+II 12,5 kA, 2+0 modus
DT1 DIN-rail-overspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 2+0-modus.