Filter toegepast: 1
Producten | 11 resultaten (73 items)
Krimpgereedschap, matrijs, Type M2
Matrijzen voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.
Krimpgereedschap, Voetpomp
Hydraulisch, met de voet aangedreven gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.
Krimpgereedschap, matrijs, Type M3
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.4""."
Krimpgereedschap, Hydraulisch, Zware uitvoering
Handbediende hydraulische krimptang voor zware toepassingen en geleiders tot 800 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, Hydraulisch
Handbediende hydraulische krimptang die een grote kracht levert voor gebruik op geleiders tot 600 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, matrijs, Type M4
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.67""."
Krimpgereedschap, Handmatig
Handbediende krimptang met zeskantige vorm voor het persen van geleiders tot 600 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, matrijs, Type ML
"Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0.2""."
Krimpgereedschap, Werkt op batterij
Hydraulisch, op batterijen werkend gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.
Accu voor krimpgereedschap
Krachtige 18V DC lithium-ionaccu die geschikt is voor 3B en MLB-krimpgereedschap.