Filter toegepast: 1
Producten | 7 resultaten (9 items)
Krimpgereedschap, Voetpomp
Hydraulisch, met de voet aangedreven gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.
Krimpgereedschap, Hydraulisch, Zware uitvoering
Handbediende hydraulische krimptang voor zware toepassingen en geleiders tot 800 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, Hydraulisch
Handbediende hydraulische krimptang die een grote kracht levert voor gebruik op geleiders tot 600 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, Handmatig
Handbediende krimptang met zeskantige vorm voor het persen van geleiders tot 600 kcmil gevlochten.
Krimpgereedschap, Werkt op batterij
Hydraulisch, op batterijen werkend gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.
Accu voor krimpgereedschap
Krachtige 18V DC lithium-ionaccu die geschikt is voor 3B en MLB-krimpgereedschap.
Krimpgereedschap
Handbediend persgereedschap voor het samendrukken van geleiders tot 3/16 inch gevlochten of massief.