Copper Lug Mechanical Connector
Koperen greep, mechanische verbinder
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Eenvoudig te gebruiken en installeren
- Geschikt voor telecom- en equipotentiaalverbindingstoepassingen
Specificaties
Brochure
Certificeringen
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 Nr. 65, CSA C22.2 Nr. 188
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-86B, ANSI/UL 486C
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.