Copper Ground Plate

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
GPE | Aardingsplaat elektrode | |
C | Materiaal |
C: Koper (C11000)
|
E | Krulstaartaansluiting |
C: Continu (2 x 'L J' ERICO CADWELD-verbinding)
E: Uiteinde ('L J' ERICO CADWELD-verbindingsmethode) N: Geen pigtail |
A | Plaatdiktecode (fabriekstolerantie) |
A: 1/32" (min. voor bliksem – Cu)
B: 1/16" (min. voor elektrische voeding – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (min. voor elektrische voeding – staal) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16" |
H | Plaatbreedtecode |
A: 1” · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18"
K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10" |
024 | Plaatlengtecode (inches) (minimaal 3 cijfers) | |
1L* | Pigtailbekabeling (ERICO kabelcode) | |
024* | Pigtaillengte (inches) | |
(T)* | Vertind |