Copper-Bonded Ground Rod, Pointed
Verkoperde aardingsstang, Met punt
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Related Products
Kenmerken
- coating van 99,9% puur elektrolytisch koper
- Pennen hebben een stalen kern met een hoog koolstofgehalte die zorgen voor een superieure stijfheid bij het indrijven
- Koperen coating zal niet breken of scheuren wanneer de pen tijdens het indrijven wordt gebogen
- Minimale kopercoating van 10 micron op pennen met UL® 467-certificering
- De naam nVent ERICO, de lengte, de diameter en het onderdeelnummer zijn op een afstand van minder dan 304,8 mm (12") van het afgeschuinde uiteinde ingestanst
- UL-logo en eventueel het controlenummer zijn in elke stang gestanst, voor gemakkelijke identificatie na de plaatsing
- Moleculaire binding met nikkelgecoate kern van hogesterktestaal
Specificaties
Materiaal | Kopergebonden staal |
Treksterkte | Min. 552 MPa |
Treksterkte | Min. 80000 lbf/inch² |
Brochure
Catalogus
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
Engels
CSA C22.2 Nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 Nr. 41
UL KDER.E220029
Engels
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 Nr. 0, CSA C22.2 Nr. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
Engels,Pools
EN 62561-2
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder nikkel, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.