Compact TDX Panel Protector, 100 kA
Compacte TDX-paneelbeschermer, 100 kA
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
3D-modellen
Kenmerken
- Ingebouwde eigenschappen waaronder TD Technology, thermische bescherming en kortsluitingszekering
- Compact behuizingsontwerp volgens NEMA®-4 kan ingebouwd of geïnstalleerd worden in een kleine ruimte
- LED-statusindicator en spanningsvrije contacten bieden statuscontrole op afstand
- Maximale overspanningsclassificatie van 100 kA 8/20 μs biedt bescherming geschikt voor hoofddistributiepanelen en een verlengde levensduur
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding/instructieblad
Technisch handboek
Garantieblad
Certificeringen
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.