Cast U-Bolt Pipe Clamp
Gegoten pijpklem met U-bout
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Klem voor verbinden van geleider aan handrail, pijpen en wapeningsstaal met bliksembeschermingssysteem
- Geregistreerd tot UL® 96
Specificaties
Materiaal | Messing |
Formaat elektriciteitsbuis, UL | Klasse 1 - Klasse 2 (4/0 max.);Secundair |
Brochure
Catalogus
Technisch handboek
Certificeringen
UL OVTZ.E202878
Engels
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.
WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder lood, waarvan in de Staat Californië bekend is dat het kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.