Aircraft Grounding Receptacle for Threaded Ground Rods
Vliegtuigaardingaansluiting voor aardingspennen met schroefdraad
Bedankt voor uw inzending. Een medewerker van de klantenservice zal spoedig contact met u opnemen om u verder te helpen.
Gegevens
Bronnen
Kenmerken
- Gietstukken voor gebruik in systemen voor het afleiden van statische elektriciteit in bijtankgebieden
- Ontworpen voor eenvoudige vlakke montage in bestrate oppervlakken
- Standaard penverbinding
- Afdekplaat met retentieketting
- "Couple directly to 3/4"" (nominal) threaded or extension rod"
- LPC681 is voorzien van een veerklip om de afdekplaat mee vast te zetten
Specificaties
Materiaal | Brons |
Brochure
Catalogus
- Waarschuwing
- Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. U kunt de poductinformatiebladen downloaden van www.nvent.com of opvragen bij uw nVent-klantenservice. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.