Subcategorieën
Producten | 85 resultaten (196 items)
Driepotige maststeun
Driepotige maststeun biedt extra steun voor lange luchtterminals of masten.
Waterpijp-mastadapter voor emissieterminal van vroege stromer
Montage van emissieterminals van vroege stromer op niet-geïsoleerde stalen pijpen, waarbij de pijpen als bliksemafleiders worden gebruikt.
ESE-luchtterminaltester op afstand
De nVent ERICO emissie van vroege stromer (ESE) luchtterminaltester op afstand is een volledig autonoom bewakingssysteem voor emissie van vroege stromer luchtterminals (ESEAT), en werkt zonder aanvullende, kostbare hardware, software, bewaking of interfacesystemen.
Mastbeugel, Afwijking
Adapter vrouwtje-mannetje, Schroefdraad met Engelse maat
Zeskantige adapter met schroefdraad voor gemakkelijk vastdraaien.
ISOnV-mastadapter voor emissieterminal van vroege stromer
Om de interceptor van het nVent ERICO System 1000 in de glasvezelmast te monteren.
Luchtterminalvoeten, In lijn, Schroefdraad met Engelse maat
Voet voor luchtterminal, in lijn, niet-metrische draad.
Luchtterminalvoeten, Metrische schroefdraad
Voet voor luchtterminal, metrische draad.
ISOnV maststand
De Het nVent ERICO ISOnV-mast wordt gebruikt om ISOnV-mastconstructies met een afvoer te ondersteunen.
Zijreceptorschijf
Een in het veld vervangbare bevestigingsreceptor die bestand is tegen omgevingsinvloeden.